VCD30-D48 Serie

36 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 30 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang

Übersicht

Sicherheitskonformität

Dokumente

Technische Daten

  • Verpackung
     
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,16

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell RFQ
VCD30-D48-S3R3 36–72 16.5 3.3 5 3D-Modell Angebot anfordern
VCD30-D48-S5 36–72 25 5 5 3D-Modell Angebot anfordern
VCD30-D48-S12 36–72 30 12 2.5 3D-Modell Angebot anfordern
VCD30-D48-S15 36–72 30 15 2 3D-Modell Angebot anfordern
VCD30-D48-D5 36–72 30 5/ -5 2.5/ 2.5 3D-Modell Angebot anfordern
VCD30-D48-D12 36–72 30 12/ -12 1.25 3D-Modell Angebot anfordern
VCD30-D48-D15 36–72 30 15/ -15 1/ 1 3D-Modell Angebot anfordern
VCD30-D48-T512 36–72 30 5/ 12 3.5 3D-Modell Angebot anfordern
VCD30-D48-T515 36–72 30 5/ 15 3.5 3D-Modell Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink