VBWQ20-Q24 Serie

9 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 20 W, Einzelausgang

Übersicht

Sicherheitskonformität

Dokumente

Technische Daten

  • Verpackung
     
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,16

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell RFQ
VBWQ20-Q24-S3R3 9–36 18 3.3 5.5 3D-Modell Angebot anfordern
VBWQ20-Q24-S5 9–36 20 5 4 3D-Modell Angebot anfordern
VBWQ20-Q24-S12 9–36 11 12 1.67 3D-Modell Angebot anfordern
VBWQ20-Q24-S15 9–36 20 15 1.33 3D-Modell Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink