Die Serie VQA ist ein DC/DC-Wandler, der speziell zum Antrieb von Hochleistungs-IGBT-Modulen konzipiert ist. Mit potenzialfreien Dualausgängen, einem breiten Temperaturbereich und der Fähigkeit, unter keiner Last zu arbeiten, sind diese DC/DC-Wandler ideal dafür geeignet, einen vollständig potenzialfreien Gate-Antrieb für Windturbinen- und Solarkollektorenanwendungen bereitzustellen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQA-S9-D15-SIP | 9–15 | 1 | 15/ -8 | 0.08/ -0.1 | UL/cUL | |||||
VQA-S12-D15-SIP | 11.6–12.4 | 1 | 15/ -8.7 | 0.04/ -0.08 | UL/cUL | |||||
VQA-S15-S9-SIP | 14.5–15.5 | 1 | 9 | 0.111 | -- | |||||
VQA-S15-D9-SIP | 14.5–15.5 | 1 | 9/ -9 | 0.55/ -0.55 | -- | |||||
VQA-S15-D15-SIP | 14.5–15.5 | 1 | 15/ -8.7 | 0.04/ -0.08 | UL/cUL | |||||
VQA-S15-D17-SIP | 14.5–15.5 | 1 | 17/ -8.7 | 0.04/ -0.08 | UL/cUL | |||||
VQA-S24-D15-SIP | 23.3–24.7 | 1 | 15/ -8.7 | 0.04/ -0.08 | UL/cUL | |||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||||||
VQA-S15-S9-SIP | Kein direkter Ersatz |