CP85H Serie
8,5 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Die CP85H-Serie besteht aus 8,5-A-Hochleistungs-Peltier-Modulen mit einem niedrigen Profil und einem Hochtemperatur-Delta von 77 °C. Dank der exakten arcTEC™-Struktur, die für präzise Temperaturregelung und erhöhte Zuverlässigkeit sorgt, eignen sich diese thermoelektrischen Module optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen, in denen Luftkühlung keine Option ist.

Leistungsmerkmale

  • arcTEC™-Struktur
  • Erhöhte Zuverlässigkeit für hohe thermische Wechselbeanspruchung
  • Überlegene thermische Leistung
  • Silikonabdichtung
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Niedriges Profil
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP85134H 0.2 8.5 2.1 10.3 11.3 70 77 15 x 15 x 3.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP85234H 0.35 8.5 3.8 18.8 20.8 70 77 20 x 20 x 3.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP853345H 0.85 8.5 8.8 43.1 48 70 77 30 x 30 x 3.45 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP854345H 1.5 8.5 15.7 77.1 85 70 77 30 x 30 x 3.45 -- Bestandsabfrage CP854345H -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink