CP60H Serie
6,0 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Die CP60H-Serie besteht aus 6,0-A-Hochleistungs-Peltier-Modulen mit einem niedrigen Profil und einem Hochtemperatur-Delta von 77 °C. Dank der exakten arcTEC™-Struktur, die für präzise Temperaturregelung und erhöhte Zuverlässigkeit sorgt, eignen sich diese thermoelektrischen Module optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen, in denen Luftkühlung keine Option ist.

Leistungsmerkmale

  • arcTEC™-Struktur
  • Erhöhte Zuverlässigkeit für hohe thermische Wechselbeanspruchung
  • Überlegene thermische Leistung
  • Silikonabdichtung
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Niedriges Profil
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP60131H 0,45 6 3,8 13 14,3 70 77 15 x 15 x 3,1 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60139H 0,3 6 2,1 7,4 8,2 70 77 15 x 15 x 3,9 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60231H 1,05 6 8,8 29,7 32,7 70 77 20 x 20 x 3,1 -- Bestandsabfrage CP60231H -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP60239H 0,55 6 3,8 13,6 14,9 70 77 20 x 20 x 3,9 -- Bestandsabfrage CP60239H -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP603315H 1,9 6 15,7 53,1 59,1 70 77 30 x 30 x 3,15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP603395H 1,25 6 8,8 31,1 34,2 70 77 30 x 30 x 3,95 -- Bestandsabfrage CP603395H -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP604395H 2,2 6 15,7 55,6 61 70 77 40 x 40 x 3,95 -- Bestandsabfrage CP604395H -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink