CFM-92 Serie
92 mm x 92 mm axialer DC-Kühllüfter


Leistungsmerkmale

  • 92 x 92 mm Rahmen
  • Hohe Belüftungsgeschwindigkeit für stärkeren Luftstrom
  • Konstruktion mit zwei Kugellagern
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Optionen

  • Rotationsdetektor
  • Tachometer-Signal
  • PWM-Steuersignal

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (mmWS) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Betriebsspannung (VDC) Nennstrom (A) Eingangsstrom (A) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-9225-13-10 96.06 4200 9.38 49.8 12 6-13.8 0.4 0.5 92 x 92 x 25.4 -- Bestandsabfrage CFM-9225-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225-13-11 96.06 4200 9.38 49.8 12 6-13.8 0.4 0.5 92 x 92 x 25.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225-13-20 96.06 4200 9.38 49.8 12 6-13.8 0.4 0.5 92 x 92 x 25.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225-13-22 96.06 4200 9.38 49.8 12 6-13.8 0.4 0.5 92 x 92 x 25.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225-23-10 96.06 4200 9.38 49.8 24 16-26.4 0.24 0.32 92 x 92 x 25.4 -- Bestandsabfrage CFM-9225-23-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225-23-11 96.06 4200 9.38 49.8 24 16-26.4 0.24 0.32 92 x 92 x 25.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225-23-20 96.06 4200 9.38 49.8 24 16-26.4 0.24 0.32 92 x 92 x 25.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225-23-22 96.06 4200 9.38 49.8 24 16-26.4 0.24 0.32 92 x 92 x 25.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink