CFM-80 Serie
80 mm x 80 mm axialer DC-Kühllüfter


Leistungsmerkmale

  • 80 x 80 mm Rahmen
  • Hohe Belüftungsgeschwindigkeit für stärkeren Luftstrom
  • Konstruktion mit zwei Kugellagern
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Optionen

  • Rotationsdetektor
  • Tachometer-Signal
  • PWM-Steuersignal

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (mmWS) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Betriebsspannung (VDC) Nennstrom (A) Eingangsstrom (A) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-8010-13-10 33.61 3300 2.79 38.2 12 6-13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3D-Modell CFM-8010-13-10 Bestandsabfrage CFM-8010-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8010-13-11 33.61 3300 2.79 38.2 12 6-13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3D-Modell CFM-8010-13-11 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8010-13-20 33.61 3300 2.79 38.2 12 6-13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3D-Modell CFM-8010-13-20 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8010-13-22 33.61 3300 2.79 38.2 12 6-13.8 0.16 0.24 80 x 80 x 10.6 3D-Modell CFM-8010-13-22 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015-13-10 43.96 3500 4.13 39.8 12 6-13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3D-Modell CFM-8015-13-10 Bestandsabfrage CFM-8015-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015-13-11 43.96 3500 4.13 39.8 12 6-13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3D-Modell CFM-8015-13-11 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015-13-20 43.96 3500 4.13 39.8 12 6-13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3D-Modell CFM-8015-13-20 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015-13-22 43.96 3500 4.13 39.8 12 6-13.8 0.18 0.24 80 x 80 x 15.4 3D-Modell CFM-8015-13-22 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025-13-10 69.2 5100 10.56 47 12 6-13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3D-Modell CFM-8025-13-10 Bestandsabfrage CFM-8025-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025-13-11 69.2 5100 10.56 47 12 6-13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3D-Modell CFM-8025-13-11 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025-13-20 69.2 5100 10.56 47 12 6-13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3D-Modell CFM-8025-13-20 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025-13-22 69.2 5100 10.56 47 12 6-13.8 0.33 0.43 80 x 80 x 25.4 3D-Modell CFM-8025-13-22 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025-23-10 69.2 5100 10.56 47 24 16-27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3D-Modell CFM-8025-23-10 Bestandsabfrage CFM-8025-23-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025-23-11 69.2 5100 10.56 47 24 16-27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3D-Modell CFM-8025-23-11 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025-23-20 69.2 5100 10.56 47 24 16-27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3D-Modell CFM-8025-23-20 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025-23-22 69.2 5100 10.56 36 24 16-27.6 0.16 0.25 80 x 80 x 25.4 3D-Modell CFM-8025-23-22 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink