CFM-70 Serie
70 mm x 70 mm axialer DC-Kühllüfter


Leistungsmerkmale

  • 70 x 70 mm Rahmen
  • Hohe Belüftungsgeschwindigkeit für stärkeren Luftstrom
  • Konstruktion mit zwei Kugellagern
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Optionen

  • Rotationsdetektor
  • Tachometer-Signal
  • PWM-Steuersignal

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Betriebsspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-7010-13-10 31.11 4400 0.164 40.6 12 6-13.8 270 70 x 70 x 10.6 -- Bestandsabfrage CFM-7010-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7010-13-11 31.11 4400 0.164 40.6 12 6-13.8 270 70 x 70 x 10.6 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7010-13-20 31.11 4400 0.164 40.6 12 6-13.8 270 70 x 70 x 10.6 -- Bestandsabfrage CFM-7010-13-20 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7010-13-22 31.11 4400 0.164 40.6 12 6-13.8 270 70 x 70 x 10.6 -- Bestandsabfrage CFM-7010-13-22 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink