CFM-60 Serie
60 mm x 60 mm axialer DC-Kühllüfter


Leistungsmerkmale

  • 60 x 60 mm Rahmen
  • Hohe Belüftungsgeschwindigkeit für stärkeren Luftstrom
  • Konstruktion mit zwei Kugellagern
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Optionen

  • Rotationsdetektor
  • Tachometer-Signal
  • PWM-Steuersignal

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (mmWS) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Betriebsspannung (VDC) Nennstrom (A) Eingangsstrom (A) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-6010-13-10 24,18 5500 5,58 41,4 12 6-13,8 0,2 0,26 60 x 60 x 10,6 -- Bestandsabfrage CFM-6010-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010-13-11 24,18 5500 5,58 41,4 12 6-13,8 0,2 0,26 60 x 60 x 10,6 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010-13-20 24,18 5500 5,58 41,4 12 6-13,8 0,2 0,26 60 x 60 x 10,6 -- Bestandsabfrage CFM-6010-13-20 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010-13-22 24,18 5500 5,58 41,4 12 6-13,8 0,2 0,26 60 x 60 x 10,6 -- Bestandsabfrage CFM-6010-13-22 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015-13-10 27,5 5100 5,78 39 12 6-13,8 0,17 0,22 60 x 60 x 15,4 -- Bestandsabfrage CFM-6015-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015-13-11 27,5 5100 5,78 39 12 6-13,8 0,17 0,22 60 x 60 x 15,4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015-13-20 27,5 5100 5,78 39 12 6-13,8 0,17 0,22 60 x 60 x 15,4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015-13-22 27,5 5100 5,78 39 12 6-13,8 0,17 0,22 60 x 60 x 15,4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025-13-10 36,25 7000 16,91 49 12 6-13,8 0,32 0,4 60 x 60 x 25,4 -- Bestandsabfrage CFM-6025-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025-13-11 36,25 7000 16,91 49 12 6-13,8 0,32 0,4 60 x 60 x 25,4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025-13-20 36,25 7000 16,91 49 12 6-13,8 0,32 0,4 60 x 60 x 25,4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025-13-22 36,25 7000 16,91 49 12 6-13,8 0,32 0,4 60 x 60 x 25,4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink