CFM-50 Serie
50 mm x 50 mm axialer DC-Kühllüfter


Leistungsmerkmale

  • 50 x 50 mm Rahmen
  • Hohe Belüftungsgeschwindigkeit für stärkeren Luftstrom
  • Konstruktion mit zwei Kugellagern
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Optionen

  • Tachometer-Signal
  • PWM-Steuersignal

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (mmWS) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Betriebsspannung (VDC) Nennstrom (A) Eingangsstrom (A) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-5010-03-10 16.07 6100 5.15 37.2 5 4-5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 3D-Modell CFM-5010-03-10 Bestandsabfrage CFM-5010-03-10 -- -- Angebot anfordern
CFM-5010-03-20 16.07 6100 5.15 37.2 5 4-5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 3D-Modell CFM-5010-03-20 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010-03-22 16.07 6100 5.15 37.2 5 4-5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 3D-Modell CFM-5010-03-22 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010-13-10 16.07 6100 5.15 37 12 6-13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 3D-Modell CFM-5010-13-10 Bestandsabfrage CFM-5010-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010-13-20 16.07 6100 5.15 37 12 6-13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 3D-Modell CFM-5010-13-20 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010-13-22 16.07 6100 5.15 37 12 6-13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 3D-Modell CFM-5010-13-22 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink