CFM-40 Serie
40 mm x 40 mm axialer DC-Kühllüfter


Leistungsmerkmale

  • 40 x 40 mm Rahmen
  • Hohe Belüftungsgeschwindigkeit für stärkeren Luftstrom
  • Konstruktion mit zwei Kugellagern
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Optionen

  • Tachometer-Signal
  • PWM-Steuersignal

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (mmWS) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Betriebsspannung (VDC) Nennstrom (A) Eingangsstrom (A) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-4010-03-10 10 8300 7.24 37 5 4-5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3D-Modell CFM-4010-03-10 Bestandsabfrage CFM-4010-03-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010-03-20 10 8300 7.24 37 5 4-5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3D-Modell CFM-4010-03-20 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010-03-22 10 8300 7.24 37 5 4-5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3D-Modell CFM-4010-03-22 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010-13-10 10 8300 7.24 37 12 6-13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3D-Modell CFM-4010-13-10 Bestandsabfrage CFM-4010-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010-13-20 10 8300 7.24 37 12 6-13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3D-Modell CFM-4010-13-20 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010-13-22 10 8300 7.24 37 12 6-13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3D-Modell CFM-4010-13-22 Bestandsabfrage CFM-4010-13-22 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink