CFM-120 Serie
120 mm x 120 mm axialer DC-Kühllüfter


Leistungsmerkmale

  • 120 x 120 mm Rahmen
  • Hohe Belüftungsgeschwindigkeit für stärkeren Luftstrom
  • Konstruktion mit zwei Kugellagern
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Optionen

  • Rotationsdetektor
  • Tachometer-Signal
  • PWM-Steuersignal

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Betriebsspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-A225-13-10 126.89 4100 0.493 53.5 12 6-13.8 790 120 x 120 x 25.4 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-A225-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-13-11 126.89 4100 0.493 53.5 12 6-13.8 790 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-13-20 126.89 4100 0.493 53.5 12 6-13.8 790 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-13-22 126.89 4100 0.493 53.5 12 6-13.8 790 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-23-10 126.89 4100 0.493 53.5 24 16-27.6 390 120 x 120 x 25.4 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-A225-23-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-23-11 126.89 4100 0.493 53.5 24 16-27.6 390 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-23-20 126.89 4100 0.493 53.5 24 16-27.6 390 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-23-22 126.89 4100 0.493 53.5 24 16-27.6 390 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-43-10 126.89 4100 0.493 53.5 48 30-55.2 230 120 x 120 x 25.4 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-A225-43-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-43-11 126.89 4100 0.493 53.5 48 30-55.2 230 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-43-20 126.89 4100 0.493 53.5 48 30-55.2 230 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225-43-22 126.89 4100 0.493 53.5 48 30-55.2 230 120 x 120 x 25.4 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-13-10 200.9 4600 0.78 61.5 12 6-13.8 1750 120 x 120 x 38 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-A238-13-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-13-11 200.9 4600 0.78 61.5 12 6-13.8 1750 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-13-20 200.9 4600 0.78 61.5 12 6-13.8 1750 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-13-22 200.9 4600 0.78 61.5 12 6-13.8 1750 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-23-10 200.9 4600 0.78 61.5 24 16-27.6 880 120 x 120 x 38 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-A238-23-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-23-11 200.9 4600 0.78 61.5 24 16-27.6 880 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-23-20 200.9 4600 0.78 61.5 24 16-27.6 880 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-23-22 200.9 4600 0.78 61.5 24 16-27.6 880 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-43-10 200.9 4600 0.78 61.5 48 30-55.2 480 120 x 120 x 38 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-A238-43-10 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-43-11 200.9 4600 0.78 61.5 48 30-55.2 480 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-43-20 200.9 4600 0.78 61.5 48 30-55.2 480 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238-43-22 200.9 4600 0.78 61.5 48 30-55.2 480 120 x 120 x 38 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink