CSS-40408N
40,1 mm x 40,1 mm, Rechteckiger Rahmen, 5 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    100 (1 W / 0,1 m)
  • Nenneingang (W)
    5
  • Max. Eingang (W)
    8
  • Widerstand (Ohm)
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    440
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Quadrat
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    40,1 x 40,1 x 14,5
  • Abmessungen LxBxH (in)
    1,58 x 1,58 x 0,57
  • Montagestil
    Lötpunkte
 
Powered By OneLink