CLS0271M
27 mm, Rundrahmen, 0,1 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    89 (1 W / 0,5 m)
  • Max. Eingang (W)
    0,2
  • Nenneingang (W)
    0,1
  • Widerstand (Ohm)
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    430
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Rund
  • Abmessungen Ø x H (mm)
    27 x 5,8
  • Abmessungen Ø x H (in)
    1,06 x 0,23
  • Montagestil
    Lötpunkte
 
Powered By OneLink