CVS-1708
17 mm, Rundrahmen, 0,2 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    87 (0,2 W / 0,1 m)
  • Max. Eingang (W)
    0,5
  • Nenneingang (W)
    0,2
  • Widerstand (Ohm)
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    1500
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Rund
  • Abmessungen Ø x H (mm)
    17 x 8
  • Abmessungen Ø x H (in)
    0,67 x 0,31
  • Montagestil
    PCB
 
Powered By OneLink