EC206 A oder B Serie
20 mm, 25 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Arretierung, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    4,75-5,25
  • Wellenlänge (mm)
    20
  • Betriebstemperatur (°C)
    0-60
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    240

Konfigurieren


Teilenummer:

Arretierung
Abschluss
 
Powered By OneLink