C14 Serie
15 mm, 16 - 32 PPR, Metallwelle, Druckschalter, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Der C14 ist ein kompakter optischer 2-Bit-Quadratur-Schalttafeleinbaudrehgeber mit einer Länge von 15 mm. Gehäuse und Welle der C14-Funktions-Metallkonstruktion sorgen für ein robustes Paket, dessen Schutz mit dem optionalen IP65-Rating noch erweitert werden kann. Verfügbar in mehr als 30 Konfigurationen – die Serie C14 ist sehr stabil konstruiert und Dreh- und Druckknöpfe bieten eine Lebensdauer von 1.000.000 Zyklen.

Leistungsmerkmale

  • 2-Bit-Quadraturausgabe
  • Kompakt
  • Robustes Metalldesign
  • Lebenszyklus 1 Million
  • Verschiedene Abschlussoptionen

Optionen

  • 3,3 VDC-Eingang
  • Arretierung
  • IP 65 Rating
  • Druckschalter

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    2,97-3,63
  • Wellenlänge (mm)
    17,5, 22
  • Welle (Bohrung) Ø (mm)
    3,175, 6, 6,35
  • Betriebstemperatur (°C)
    0-60

Konfigurieren


Teilenummer:

Arretierung
Auflösung (PPR)
Druckschalter
Abschluss
Welle (Bohrung) Ø (mm)
IP Einstufung
Eingangsspannung (VDC)
 
Powered By OneLink