AMT11-V Bausatz
28 mm, 48 - 4096 PPR, Inkremental, kapazitiver modularer Drehgeber-Satz


Die AMT11-V-Kit-Serie von CUI ist ein robuster Inkrementaldrehgeber von hoher Präzision, der mit dem Ziel optimaler Flexibilität entwickelt wurde. Dieses Kit enthält 9 Hülsenoptionen zwischen 2 mm und 8 mm, zwei einfache Montagetools und Baseplates mit mehreren vorgebohrten Befestigungslöchern, die verschiedene Motoren aufnehmen können. In Verbindung mit dem auswählbaren Auflösungsbereich von 48 bis 4096 über die grafische CUI-Benutzeroberfläche AMT Insight bieten die AMT112-V- und AMT113-V-Kits Technikern eine flexible Plattform für den Entwicklungsprozess und Einkaufsleitern eine Möglichkeit zur erheblichen Reduktion der SKU-Stückzahl in der Produktion

Leistungsmerkmale

  • Hohe Genauigkeit
  • Staub-, schmutz- und ölabweisend
  • Kompaktes Design
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Modulare Befestigung (Locking Hub) vereinfacht die Montage
  • 20 programmierbare Auflösungen bis 4096 PPR
  • 9 unterschiedliche Wellengrößen von 2 mm bis 8 mm
  • Mehrere Montageoptionen
  • Quadratur A, B
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Kompatibel mit AMT Viewpoint™ GUI

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    4,5-5,5
  • Betriebstemperatur (°C)
    - 40-105
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    8000

Verfügbare Modelle

Modellnummer Ausgabetyp Ausrichtung 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AMT112S-V CMOS-Spannung Radial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT112S-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT112Q-V Leitungstreiber Radial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT112Q-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT113S-V CMOS-Spannung Axial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT113S-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT113Q-V Leitungstreiber Axial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT113Q-V -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



AMT-14C-1-036-USB

AMT Programmierkabel, USB zu 14-Pol, Mehrdrähtiger Rundleiter, Litzen AWG 28, verriegelt


AMT-17C-1-036-USB

AMT Programmierkabel, USB zu 17-Pol, Mehrdrähtiger Rundleiter, Litzen AWG 28, verriegelt


AMT-14C-1-036

Kabel mit 14-poligem Steckverbinder, Shielded Twisted Pair, Litzen AWG 28, verriegelt


AMT-17C-1-036

Kabel mit 17-poligem Steckverbinder, Shielded Twisted Pair, Litzen AWG 28, verriegelt


 
Powered By OneLink