AMT10-V Bausatz
28 mm, 48 - 2048 PPR, Inkremental, kapazitiver modularer Drehgeber-Satz


Die AMT10-V-Kit-Serie von CUI ist ein robuster Inkrementaldrehgeber von hoher Präzision, der mit dem Ziel optimaler Flexibilität entwickelt wurde. Dieses Kit enthält 9 Hülsenoptionen zwischen 2 mm und 8 mm, zwei einfache Montagetools und Baseplates mit mehreren vorgebohrten Befestigungslöchern, die verschiedene Motoren aufnehmen können. In Verbindung mit dem integrierten DIP-Schalter und einem auswählbaren Auflösungsbereich von 48 bis 2048 bieten die AMT102-V- und AMT103-V-Kits Technikern eine flexible Plattform für den Entwicklungsprozess und Einkaufsleitern eine Möglichkeit zur erheblichen Reduktion der SKU-Stückzahl in der Produktion.

Leistungsmerkmale

  • Hohe Genauigkeit
  • Staub-, schmutz- und ölabweisend
  • Kompaktes Design
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Einfache Montage
  • 16 programmierbare Auflösungen über integrierten DIP-Schalter
  • 9 unterschiedliche Wellengrößen von 2 mm bis 8 mm
  • Mehrere Montageoptionen
  • Quadratur A, B
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    3,6-5,5
  • Betriebstemperatur (°C)
    - 40-100
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    7500

Verfügbare Modelle

Modellnummer Ausgabetyp Ausrichtung 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AMT102-V CMOS-Spannung Radial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT102-V -- Muster anfordern Angebot anfordern
AMT103-V CMOS-Spannung Axial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT103-V -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



CUI-3131-6FT

Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, 5-poliges Kabel, Shielded Round, Litzen AWG 24, Twisted Pair


CUI-3132-1FT

Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, 5 einzelne diskrete Litzen AWG 22


CUI-435-1FT

Kabel m. 5-poligem, rechtwinkeligem Stecker, 5 einzelne diskrete Litzen AWG 22


 
Powered By OneLink