AMT20-V Bausatz
28 mm, 12 Bit, Absolut, kapazitiver modularer Drehgeber-Satz


Das AMT203-V-Kit von CUI ist ein robuster Absolut-Drehgeber mit hoher Genauigkeit, der 12 Bit absolute Positionsdaten ausgibt und maximale Flexibilität gewährleistet. Dieses Kit enthält 9 Hülsenoptionen zwischen 2 mm und 8 mm, zwei einfache Montagetools und eine Grundplatte mit mehreren vorgebohrten Befestigungslöchern, die verschiedene Motoren aufnehmen können. In Verbindung mit der Fähigkeit, eine Nullstellung über SPI-Befehl oder Massetastung einzustellen, bietet das AMT203-V-Kit Technikern eine flexible Plattform für den Entwicklungsprozess und Einkaufsleitern eine Möglichkeit, die SKU-Anzahl bei der Produktion stark zu reduzieren.

Leistungsmerkmale

  • 12-Bit absolute (4096) Position
  • Programmierbarer Inkrementalausgang
  • Hohe Genauigkeit
  • Staub-, schmutz- und ölabweisend
  • Kompaktes Design
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Modulare Befestigung (Locking Hub) vereinfacht die Montage
  • One Touch Zero™ Set
  • 9 unterschiedliche Wellengrößen von 2 mm bis 8 mm
  • Temperaturbereich -40 bis +125 °C
  • SPI-Kommunikation

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    4,5-5,5
  • Betriebstemperatur (°C)
    - 40-125
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    8000

Verfügbare Modelle

Modellnummer Ausgabetyp Ausrichtung 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AMT203-V Reiner Binärcode Axial 3D-Modell Bestandsabfrage AMT203-V -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



AMT-14C-0-036-2

AMT Kabel, 14 Leiter, 203/303, 91,44 cm, Schirmung, verriegelt


AMT-14C-0-036-1

AMT Kabel, 14 Leiter, 203/303, 91,44 cm, Schirmung, Standard


AMT203-DMK

AMT203 Absolut-Drehgeber Demo-Kit

 
Powered By OneLink