UJ2-AV-TH Serie
Bauart A, USB 2,0, 1 A, Vertikal, Durchsteckmontage, USB-Klinkenstecker


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • USB-Bauart
    Bauart A
  • USB-Norm
    2,0
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Ausrichtung
    Vertikal
  • Spannungswert (VAC)
    30
  • Strombelastbarkeit (A)
    1

Verfügbare Modelle

Modellnummer Schichtdicke (µin) Farbe des Isoliermaterials 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
UJ2-AV-1-TH 3 Schwarz 3D-Modell UJ2-AV-1-TH Bestandsabfrage UJ2-AV-1-TH -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-AV-2-TH 6 Schwarz 3D-Modell UJ2-AV-2-TH Bestandsabfrage UJ2-AV-2-TH -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-AV-4-TH 30 Schwarz 3D-Modell UJ2-AV-4-TH Bestandsabfrage UJ2-AV-4-TH -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-AV-W4-TH 30 Weiß 3D-Modell UJ2-AV-W4-TH Bestandsabfrage UJ2-AV-W4-TH -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink