UJ2-ADH-TH Serie
Bauart A, USB 2,0, 1 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, USB-Klinkenstecker


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • USB-Bauart
    Bauart A
  • USB-Norm
    2,0
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Spannungswert (VAC)
    30
  • Strombelastbarkeit (A)
    1

Verfügbare Modelle

Modellnummer Schichtdicke (µin) Farbe des Isoliermaterials 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
UJ2-ADH-1-TH 3 Schwarz 3D-Modell UJ2-ADH-1-TH Bestandsabfrage UJ2-ADH-1-TH -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-ADH-3-TH 15 Schwarz 3D-Modell UJ2-ADH-3-TH Bestandsabfrage UJ2-ADH-3-TH -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-ADH-W1-TH 3 Weiß 3D-Modell UJ2-ADH-W1-TH Bestandsabfrage UJ2-ADH-W1-TH -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink