UJ2-MBH-SMT Serie
Mini B, USB 2,0, 1 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), USB-Klinkenstecker


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • USB-Bauart
    Mini B
  • USB-Norm
    2,0
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Spannungswert (VAC)
    30
  • Strombelastbarkeit (A)
    1

Verfügbare Modelle

Modellnummer Schichtdicke (µin) Farbe des Isoliermaterials 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
UJ2-MBH-1-SMT 3 Schwarz 3D-Modell UJ2-MBH-1-SMT Bestandsabfrage UJ2-MBH-1-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-MBH-2-SMT 6 Schwarz 3D-Modell UJ2-MBH-2-SMT Bestandsabfrage UJ2-MBH-2-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-MBH-3-SMT 15 Schwarz 3D-Modell UJ2-MBH-3-SMT Bestandsabfrage UJ2-MBH-3-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
UJ2-MBH-4-SMT 30 Schwarz 3D-Modell UJ2-MBH-4-SMT Bestandsabfrage UJ2-MBH-4-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink