RCP-02 Serie
Kunststoffgriff mit Zugentlastung, Modularer RCA-Steckverbinder


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Stecker
  • Montagestil
    Kabel
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Ausrichtung Interne Schalter Farbe des Isoliermaterials Bestandsabfrage RFQ
RCP-021 Vertikal 0 Schwarz -- Bestandsabfrage RCP-021 -- -- Angebot anfordern
RCP-022 Vertikal 0 Rot -- Bestandsabfrage RCP-022 -- -- Angebot anfordern
RCP-023 Vertikal 0 Weiß -- Bestandsabfrage RCP-023 -- -- Angebot anfordern
RCP-024 Vertikal 0 Gelb -- Bestandsabfrage RCP-024 -- -- Angebot anfordern
RCP-025 Vertikal 0 Blau -- Bestandsabfrage RCP-025 -- -- Angebot anfordern
RCP-026 Vertikal 0 Grün -- -- -- -- Angebot anfordern

Verwandte Produkte



Serie RCJ-01X-SMT

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-04

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-01

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-21

2 Anschlüsse, Rechtwinkelig, RCA-Stecker, Horizontal

 
Powered By OneLink