RCP-01 Serie
Modularer RCA-Steckverbinder


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Stecker
  • Montagestil
    Kabel
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Ausrichtung Interne Schalter Farbe des Isoliermaterials Bestandsabfrage RFQ
RCP-011 Vertikal 0 Schwarz -- Bestandsabfrage RCP-011 -- -- Angebot anfordern
RCP-012 Vertikal 0 Rot -- Bestandsabfrage RCP-012 -- -- Angebot anfordern
RCP-013 Vertikal 0 Weiß -- Bestandsabfrage RCP-013 -- -- Angebot anfordern
RCP-014 Vertikal 0 Gelb -- Bestandsabfrage RCP-014 -- -- Angebot anfordern
RCP-015 Vertikal 0 Blau -- Bestandsabfrage RCP-015 -- -- Angebot anfordern
RCP-016 Vertikal 0 Grün -- -- -- -- Angebot anfordern

Verwandte Produkte



Serie RCJ-01X-SMT

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-04

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-01

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-21

2 Anschlüsse, Rechtwinkelig, RCA-Stecker, Horizontal

 
Powered By OneLink