RCJ-01 Serie
1 Anschluss, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, RCA-Steckverbinder


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Anschlüsse Interne Schalter Farbe des Isoliermaterials Bestandsabfrage 3D-Modell RFQ
RCJ-011 1 0 Schwarz Bestandsabfrage RCJ-011 3D-Modell RCJ-011 -- -- Angebot anfordern
RCJ-012 1 0 Rot Bestandsabfrage RCJ-012 3D-Modell RCJ-012 -- -- Angebot anfordern
RCJ-013 1 0 Weiß Bestandsabfrage RCJ-013 3D-Modell RCJ-013 -- -- Angebot anfordern
RCJ-014 1 0 Gelb Bestandsabfrage RCJ-014 3D-Modell RCJ-014 -- -- Angebot anfordern
RCJ-015 1 0 Blau Bestandsabfrage RCJ-015 3D-Modell RCJ-015 -- -- Angebot anfordern
RCJ-016 1 0 Grün Bestandsabfrage RCJ-016 3D-Modell RCJ-016 -- -- Angebot anfordern
RCJ-017 1 0 Orange Bestandsabfrage RCJ-017 3D-Modell RCJ-017 -- -- Angebot anfordern

Verwandte Produkte



Serie RCP-01

Modularer RCA-Steckverbinder


Serie RCP-02

Kunststoffgriff mit Zugentlastung, Modularer RCA-Steckverbinder

 
Powered By OneLink