SD-XXBV Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Vertikal, Durchsteckmontage, Schirmung, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    24
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30BV 3 Vertikal 0 3D-Modell SD-30BV Anschlussanleitung SD-30BV -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50BV 5 Vertikal 0 3D-Modell SD-50BV Anschlussanleitung SD-50BV Bestandsabfrage SD-50BV -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60BV 6 Vertikal 0 3D-Modell SD-60BV Anschlussanleitung SD-60BV Bestandsabfrage SD-60BV -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70BV 7 Vertikal 0 3D-Modell SD-70BV Anschlussanleitung SD-70BV Bestandsabfrage SD-70BV -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80BV 8 Vertikal 0 3D-Modell SD-80BV Anschlussanleitung SD-80BV Bestandsabfrage SD-80BV -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink