SD-XXSN Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Vertikal, Schalttafeleinbau, Schirmung, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Schalttafeleinbau
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    2
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter Bestandsabfrage 3D-Modell Muster anfordern RFQ
SD-30SN 3 Vertikal 0 Bestandsabfrage SD-30SN 3D-Modell SD-30SN -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40SN 4 Vertikal 0 Bestandsabfrage SD-40SN 3D-Modell SD-40SN -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50SN 5 Vertikal 0 Bestandsabfrage SD-50SN 3D-Modell SD-50SN -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60SN 6 Vertikal 0 Bestandsabfrage SD-60SN 3D-Modell SD-60SN -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70SN 7 Vertikal 0 Bestandsabfrage SD-70SN 3D-Modell SD-70SN -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80SN 8 Vertikal 0 Bestandsabfrage SD-80SN 3D-Modell SD-80SN -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink