SDS-J Serie
3 bis 13 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDS-30J 3 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDS-30J Bestandsabfrage SDS-30J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-40J 4 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDS-40J Bestandsabfrage SDS-40J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-50J 5 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDS-50J Bestandsabfrage SDS-50J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-51J 5 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDS-51J -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-60J 6 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDS-60J Bestandsabfrage SDS-60J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-70J 7 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDS-70J Bestandsabfrage SDS-70J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDS-80J 8 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDS-80J Bestandsabfrage SDS-80J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDD-130J 13 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDD-130J Bestandsabfrage SDD-130J -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink