SDF-J Serie
3 bis 13 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDF-30J 3 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDF-30J Bestandsabfrage SDF-30J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-40J 4 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDF-40J Bestandsabfrage SDF-40J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-50J 5 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDF-50J Bestandsabfrage SDF-50J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-51J 5 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDF-51J -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-60J 6 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDF-60J Bestandsabfrage SDF-60J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-70J 7 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDF-70J Bestandsabfrage SDF-70J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-80J 8 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDF-80J Bestandsabfrage SDF-80J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDF-130J 13 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SDF-130J Bestandsabfrage SDF-130J -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink