SD-XX Serie
3 bis 13 Positionen, Modularer Stecker, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Stecker
  • Montagestil
    Kabel
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30 3 Vertikal 0 3D-Modell SD-30 Anschlussanleitung SD-30 Bestandsabfrage SD-30 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40 4 Vertikal 0 3D-Modell SD-40 Anschlussanleitung SD-40 Bestandsabfrage SD-40 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50 5 Vertikal 0 3D-Modell SD-50 Anschlussanleitung SD-50 Bestandsabfrage SD-50 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-51 5 Vertikal 0 3D-Modell SD-51 Anschlussanleitung SD-51 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-52 5 Vertikal 0 3D-Modell SD-52 Anschlussanleitung SD-52 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60 6 Vertikal 0 3D-Modell SD-60 Anschlussanleitung SD-60 Bestandsabfrage SD-60 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70 7 Vertikal 0 3D-Modell SD-70 Anschlussanleitung SD-70 Bestandsabfrage SD-70 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80 8 Vertikal 0 3D-Modell SD-80 Anschlussanleitung SD-80 Bestandsabfrage SD-80 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-81 8 Vertikal 0 3D-Modell SD-81 Anschlussanleitung SD-81 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-130 13 Vertikal 0 3D-Modell SD-130 Anschlussanleitung SD-130 Bestandsabfrage SD-130 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink