MD2-XXST Serie
4 bis 6 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schlanke Ausführung, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD2-40ST 4 Horizontal 0 3D-Modell MD2-40ST Anschlussanleitung MD2-40ST Bestandsabfrage MD2-40ST -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD2-60ST 6 Horizontal 0 3D-Modell MD2-60ST Anschlussanleitung MD2-60ST Bestandsabfrage MD2-60ST -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink