MD-XXSM Serie
3 bis 9 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30SM 3 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-30SM Bestandsabfrage MD-30SM -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40SM 4 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-40SM Bestandsabfrage MD-40SM -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50SM 5 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-50SM Bestandsabfrage MD-50SM -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60SM 6 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-60SM Bestandsabfrage MD-60SM -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-70SM 7 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-70SM Bestandsabfrage MD-70SM -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80SM 8 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-80SM Bestandsabfrage MD-80SM -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-90SM 9 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-90SM Bestandsabfrage MD-90SM -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink