MD-XXSP Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Vertikal, Schalttafeleinbau, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Schalttafeleinbau
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30SP 3 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-30SP Bestandsabfrage MD-30SP -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40SP 4 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-40SP Bestandsabfrage MD-40SP -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50SP 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-50SP Bestandsabfrage MD-50SP -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60SP 6 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-60SP Bestandsabfrage MD-60SP -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-70SP 7 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-70SP Bestandsabfrage MD-70SP -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80SP 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-80SP Bestandsabfrage MD-80SP -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink