MD-CV Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Vertikal, Schalttafeleinbau, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Schalttafeleinbau
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30CV 3 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-30CV Bestandsabfrage MD-30CV -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40CV 4 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-40CV Bestandsabfrage MD-40CV -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50CV 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-50CV Bestandsabfrage MD-50CV -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60CV 6 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-60CV Bestandsabfrage MD-60CV -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80CV 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-80CV Bestandsabfrage MD-80CV -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



MD-CV-NUT

Sechskantmutter zur Verwendung m. MD-XXCV Serie

 
Powered By OneLink