MD-XX Serie
3 bis 9 Positionen, Modularer Stecker, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Stecker
  • Montagestil
    Kabel
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30 3 Vertikal 0 3D-Modell MD-30 Anschlussanleitung MD-30 Bestandsabfrage MD-30 -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40 4 Vertikal 0 3D-Modell MD-40 Anschlussanleitung MD-40 Bestandsabfrage MD-40 -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50 5 Vertikal 0 3D-Modell MD-50 Anschlussanleitung MD-50 Bestandsabfrage MD-50 -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60 6 Vertikal 0 3D-Modell MD-60 Anschlussanleitung MD-60 Bestandsabfrage MD-60 -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-70 7 Vertikal 0 3D-Modell MD-70 Anschlussanleitung MD-70 Bestandsabfrage MD-70 -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80 8 Vertikal 0 3D-Modell MD-80 Anschlussanleitung MD-80 Bestandsabfrage MD-80 -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-90 9 Vertikal 0 3D-Modell MD-90 Anschlussanleitung MD-90 Bestandsabfrage MD-90 -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



T-0006

Crimpzange 14-24 AWG Universal

 
Powered By OneLink