MD-XXFC Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Ferritfilter, Schirmung, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD-30FC 3 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-30FC Bestandsabfrage MD-30FC -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-40FC 4 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-40FC Bestandsabfrage MD-40FC -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-50FC 5 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-50FC Bestandsabfrage MD-50FC -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-60FC 6 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-60FC Bestandsabfrage MD-60FC -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-70FC 7 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-70FC Bestandsabfrage MD-70FC -- Muster anfordern Angebot anfordern
MD-80FC 8 Horizontal 0 3D-Modell Anschlussanleitung MD-80FC Bestandsabfrage MD-80FC -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink