PJ-029-SMT
0,8 mm Mittelstift, 2,5 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, 3 Leiter, Gleichstromsteck-verbinder


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Mittelpol Ø (mm)
    0,8
  • Ø Außenbohrung (mm)
    3,35
  • Strombelastbarkeit (A)
    2,5
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Anzahl der Leiter
    3
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Betriebsspannung (VDC)
    24
  • Schirmung
    Ja
  • Interne Schalter
    0

Verwandte Produkte



Serie SWI12-E

12 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI12-N

12 W, DoE-Stufe-VI-Effizienz, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil

 
Powered By OneLink