Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Mittelpol Ø (mm)
    0,65
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Anzahl der Leiter
    2
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Betriebsspannung (VDC)
    24
  • Schirmung
    Nein
  • Interne Schalter
    1
  • Außendurchmesser, Loch (mm)
    2,8

Verwandte Produkte



Serie SWI12-E

12 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI12-N

12 W, DoE-Stufe-VI-Effizienz, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil

 
Powered By OneLink