SJ-4252X-SMT Serie
4 Leiter, 2,5 mm Audiosteckverbinder zur Oberflächenmontage

Komponenten Steckverbinder Audio 4 Klinkenstecker 4 Conductor, 2,5 mm SMT Audio Jack

Serie SJ-4252X-SMT

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    2,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Surface
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe Bestandsabfrage
SJ-42524-SMT 4 Horizontal 0 1 Schwarz -- -- --
SJ-42525RS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz -- Bestandsabfrage SJ-42525RS-SMT --
SJ-42525TS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz -- Bestandsabfrage SJ-42525TS-SMT --
SJ-42526-SMT 4 Horizontal 2 1 Schwarz -- Bestandsabfrage SJ-42526-SMT --
 
Powered By OneLink