SJ1-354XN Serie
3,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ1-3543N 3 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage SJ1-3543N -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-3544N 3 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage SJ1-3544N -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-3545N 3 Horizontal 2 1 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage SJ1-3545N -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink