SJ1-354X Serie
3,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gewindebuchse, Gekröpfte Kontakte, Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe Bestandsabfrage 3D-Modell Muster anfordern RFQ
SJ1-3543 3 Horizontal 0 1 Schwarz Bestandsabfrage SJ1-3543 3D-Modell SJ1-3543 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-3544 3 Horizontal 1 1 Schwarz Bestandsabfrage SJ1-3544 3D-Modell SJ1-3544 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-3545 3 Horizontal 2 1 Schwarz Bestandsabfrage SJ1-3545 3D-Modell SJ1-3545 -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



3,5 MM-NUT-E

3,5 mm rund, Rändelmutter


SP-3501

3,5 mm, Stereo, Zugentlastung, Audiosteckverbinder

 
Powered By OneLink