SJ-4351X-SMT Serie
3,5 mm, 4 Leiter, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    0,3
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ-43514-SMT 4 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43514-SMT Bestandsabfrage SJ-43514-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43515RS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43515RS-SMT Bestandsabfrage SJ-43515RS-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43515TS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43515TS-SMT Bestandsabfrage SJ-43515TS-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43516-SMT 4 Horizontal 2 1 Schwarz 3D-Modell SJ-43516-SMT Bestandsabfrage SJ-43516-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43516-SMT-PI 4 Horizontal 2 1 Pink 3D-Modell SJ-43516-SMT-PI Bestandsabfrage SJ-43516-SMT-PI -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43516-SMT-GR 4 Horizontal 2 1 Grün 3D-Modell SJ-43516-SMT-GR Bestandsabfrage SJ-43516-SMT-GR -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43516-SMT-BE 4 Horizontal 2 1 Blau 3D-Modell SJ-43516-SMT-BE Bestandsabfrage SJ-43516-SMT-BE -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink