SJ-4351X Serie
3,5 mm, 4 Leiter, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Strombelastbarkeit (A)
    0,3
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ-43514 4 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell Anschlussanleitung SJ-43514 Bestandsabfrage SJ-43514 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-43515TS 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell Anschlussanleitung SJ-43515TS Bestandsabfrage SJ-43515TS -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink