SJ-435107 Serie
3,5 mm, 4 Leiter, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Federzungen, Schirmung, Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ-435107 4 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell Anschlussanleitung SJ-435107 Bestandsabfrage SJ-435107 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-435107RS 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell Anschlussanleitung SJ-435107RS Bestandsabfrage SJ-435107RS -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink