SJ-352X-SMT Serie
3,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ-3523-SMT 3 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage SJ-3523-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-3524-SMT 3 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage SJ-3524-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-3524-SMT-PI 3 Horizontal 1 1 Pink 3D-Modell Bestandsabfrage SJ-3524-SMT-PI -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-3524-SMT-GR 3 Horizontal 1 1 Grün 3D-Modell Bestandsabfrage SJ-3524-SMT-GR -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ-3524-SMT-BE 3 Horizontal 1 1 Blau 3D-Modell Bestandsabfrage SJ-3524-SMT-BE -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink