SJ-3503-SMT
3,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Mid-Mount-SMT, Ring- und Spitzen-Schalter, Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Mid-Mount-SMT
  • Anzahl der Leiter
    3
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein
  • Interne Schalter
    2
  • Anzahl der Anschlüsse
    1
  • Farbe
    Schwarz
 
Powered By OneLink