Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Anzahl der Leiter
    2
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Strombelastbarkeit (A)
    0,3
  • Schirmung
    Nein
  • Interne Schalter
    1
  • Anzahl der Anschlüsse
    1
  • Farbe
    Schwarz
 
Powered By OneLink