Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    2,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Anzahl der Leiter
    2
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein
  • Interne Schalter
    1
  • Anzahl der Anschlüsse
    1
  • Farbe
    Schwarz

Verwandte Produkte



MP3-2501

2,5 mm, Mono, Zugentlastung, Audiosteckverbinder

 
Powered By OneLink