SJ2-256X-SMT Serie
2,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    2,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ2-2563C-SMT-TR 3 Horizontal 1 1 Schwarz -- Bestandsabfrage SJ2-2563C-SMT-TR -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ2-2564C-SMT-TR 4 Horizontal 1 1 Schwarz -- Bestandsabfrage SJ2-2564C-SMT-TR -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink